Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILRPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | H | h | A | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0607 zł - 1,6499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,6494 zł - 2,5657 zł | 2240 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,9666 zł - 1,5037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2807 zł - 1,9922 zł | 3490 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,1015 zł - 3,4462 zł | 1080 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,0272 zł - 3,3635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,8748 zł - 2,0831 zł | 980 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,2125 zł - 3,5694 zł | 1300 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1839 zł - 0,2861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1829 zł - 0,2846 zł | 19000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1684 zł - 0,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2825 zł - 0,3139 zł | 10000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,6494 zł - 1,8326 zł | 2240 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,1146 zł - 1,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2733 zł - 1,4148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3703 zł - 1,5226 zł | 1190 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,9938 zł - 2,2154 zł | 175 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1444 zł - 0,2247 zł | 30000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,228 zł - 0,2534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3013 zł - 0,3347 zł | 7900 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować