Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.
Grupa SR: SR1985
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,6659 zł - 27,6659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 63,2663 zł - 63,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 167,2368 zł - 167,2368 zł | 4 Na stanie |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178744 | 48,2341 zł - 48,2341 zł | 30 Na stanie |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 26,0902 zł - 26,0902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 42,6981 zł - 42,6981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 36,7717 zł - 36,7717 zł | 30 Na stanie |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 113,0623 zł - 113,0623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 18,3649 zł - 18,3649 zł | 2500 Na stanie |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 139,543 zł - 139,543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 27,6659 zł - 27,6659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 84,225 zł - 84,225 zł | 4 Na stanie |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 672,1268 zł - 672,1268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 3,0987 zł - 12,0336 zł | 2220 Na stanie |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,6526 zł - 5,694 zł | 6 Na stanie |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,885 zł - 6,4428 zł | 11180 Na stanie |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,2337 zł - 7,6178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,6335 zł - 2,0167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,8224 zł - 1,0153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,5609 zł - 0,6924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować