Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.
Grupa SR: SR1985
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,7486 zł - 4,6278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,6366 zł - 0,786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,7124 zł - 0,8795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,405 zł - 0,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,8389 zł - 1,1043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,2305 zł - 0,2847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#10-32
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 21,954 zł - 27,1038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 0,3934 zł - 0,4857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#10-32
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,6609 zł - 0,8159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 49,4891 zł - 49,4891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,181 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,8224 zł - 1,0153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 2,1399 zł - 2,6419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,4798 zł - 0,5924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 4,681 zł - 5,779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 0,5609 zł - 0,6924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 16,4077 zł - 20,2564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,3372 zł - 0,4164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 1,6335 zł - 2,0167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 1,8777 zł - 2,3182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować