Menu Search

Pręty i trzpienie z pełnym gwintem

Na stanie

Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.

Grupa SR: SR1985

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
48 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Całkowita długość Kup
27,6659 zł - 27,6659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1000.0 mm
36,7717 zł - 36,7717 zł 30 Na stanie
M8
1000.0 mm
84,225 zł - 84,225 zł 4 Na stanie
M14
1000.0 mm
672,1268 zł - 672,1268 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 3.0
1000.0 mm
42,6981 zł - 42,6981 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
1000.0 mm
113,0623 zł - 113,0623 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
1000.0 mm
18,3649 zł - 18,3649 zł 2500 Na stanie
M10
200.0 mm
26,0902 zł - 26,0902 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
1000.0 mm
10178744 48,2341 zł - 48,2341 zł 30 Na stanie
M10
1000.0 mm
139,543 zł - 139,543 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M18
1000.0 mm
27,6659 zł - 27,6659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
1000.0 mm
63,2663 zł - 63,2663 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
1000.0 mm
167,2368 zł - 167,2368 zł 4 Na stanie
M20
1000.0 mm
3,0987 zł - 12,0336 zł 2220 Na stanie
M8
200.0 mm
1,6526 zł - 5,694 zł 6 Na stanie
M4
200.0 mm
2,2337 zł - 7,6178 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
200.0 mm
1,885 zł - 6,4428 zł 11180 Na stanie
M5
200.0 mm
0,181 zł - 0,2384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#10-32
19.1 mm
0,8224 zł - 1,0153 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5/16-18
76.2 mm
2,1399 zł - 2,6419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/8-16
101.6 mm
  • z 3
Pręt gwintowany 1000.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10178720

Przedział cen netto
27,6659 zł - 27,6659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1000.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10178737

Przedział cen netto
36,7717 zł - 36,7717 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1000.0 mm (L) M14 Nylon 6/6

10178768

Przedział cen netto
84,225 zł - 84,225 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M14
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 Nylon 6/6

10178805

Przedział cen netto
672,1268 zł - 672,1268 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 3.0
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1000.0 mm (L) M3 PA

10178690

Przedział cen netto
42,6981 zł - 42,6981 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1000.0 mm (L) M16 Nylon 6/6

10178775

Przedział cen netto
113,0623 zł - 113,0623 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Przedział cen netto
18,3649 zł - 18,3649 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1000.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10178706

Przedział cen netto
26,0902 zł - 26,0902 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1000.0 mm (L) M10 Nylon 6/6

10178744

Przedział cen netto
48,2341 zł - 48,2341 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1000.0 mm (L) M18 Nylon 6/6

10178782

Przedział cen netto
139,543 zł - 139,543 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M18
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1000.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10178713

Przedział cen netto
27,6659 zł - 27,6659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1000.0 mm (L) M12 Nylon 6/6

10178751

Przedział cen netto
63,2663 zł - 63,2663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1000.0 mm (L) M20 Nylon 6/6

10178799

Przedział cen netto
167,2368 zł - 167,2368 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 200.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10065013

Przedział cen netto
12,0336 zł - 3,0987 zł

Zapasy magazynowe
2220 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 200.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10064986

Przedział cen netto
5,694 zł - 1,6526 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 200.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10065006

Przedział cen netto
7,6178 zł - 2,2337 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 200.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10064993

Przedział cen netto
6,4428 zł - 1,885 zł

Zapasy magazynowe
11180 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 0.750 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373255

Przedział cen netto
0,2384 zł - 0,181 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    #10-32
  • Całkowita długość
    19.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 3.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373408

Przedział cen netto
1,0153 zł - 0,8224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    5/16-18
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 4.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373460

Przedział cen netto
2,6419 zł - 2,1399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    3/8-16
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790