Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,1432 zł - 93,1432 zł | 11 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 12,4669 zł - 12,4669 zł | 760 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2
|
||
| 3,3752 zł - 3,3752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
|
||
| 0,7334 zł - 1,6162 zł | 100 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 6 512,20 zł - 6 512,20 zł | 36 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 2,5135 zł - 2,5135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
|
||
| 2 311,9779 zł - 2 311,9779 zł | 16 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1100, ANSI 44
|
44.008 in
1117.8 mm
|
|
||
| 5,0701 zł - 12,4217 zł | 365 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
3.76 in
95.5 mm
|
|
||
| 0,7698 zł - 0,7698 zł | 5400 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 3,6481 zł - 8,938 zł | 2203 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 3,0018 zł - 7,3545 zł | 900 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 12,7237 zł - 31,173 zł | 80 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
| 7,028 zł - 17,2187 zł | 75 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
2
|
||
| 1,5184 zł - 3,3671 zł | 122 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 1,5959 zł - 3,91 zł | 352 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 4,6679 zł - 11,4364 zł | 634 Na stanie |
Nie
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 0,7354 zł - 1,0053 zł | 1980 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 3,763 zł - 9,2195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 0,889 zł - 2,1782 zł | 720 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 1,7666 zł - 4,3282 zł | 2412 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować