Pokrętła radełkowane na śruby można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Radełkowana krawędź zapewnia dobry chwyt podczas dokręcania i odkręcania.
Grupa SR: SR6127
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3446 zł - 0,8443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Poliamid 6
|
||
| 2,2869 zł - 2,2869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,4542 zł - 2,4542 zł | 800 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,3148 zł - 2,3148 zł | 3600 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,6076 zł - 2,6076 zł | 13200 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,1554 zł - 4,1554 zł | 700 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Poliformaldehyd
|
||
| 0,3822 zł - 0,9364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Poliamid 6
|
||
| 2,2869 zł - 2,2869 zł | 4100 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,5239 zł - 2,5239 zł | 2600 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,9841 zł - 2,9841 zł | 2900 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,3646 zł - 4,3646 zł | 4100 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,3507 zł - 4,3507 zł | 90 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,4443 zł - 3,4443 zł | 600 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,8446 zł - 2,8446 zł | 4500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,1753 zł - 2,1753 zł | 6100 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,4303 zł - 3,4303 zł | 924 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 14,0979 zł - 14,0979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
| 20,5566 zł - 20,5566 zł | 7 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal
|
||
| 24,8073 zł - 24,8073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 X 35
|
Stal nierdzewna
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować