Pokrętła radełkowane na śruby można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Radełkowana krawędź zapewnia dobry chwyt podczas dokręcania i odkręcania.
Grupa SR: SR6127
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8446 zł - 2,8446 zł | 1700 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,6913 zł - 2,6913 zł | 5100 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,5976 zł - 3,5976 zł | 96 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,1753 zł - 2,1753 zł | 11700 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,5658 zł - 2,5658 zł | 4000 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,1973 zł - 4,1973 zł | 80 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,1753 zł - 2,1753 zł | 4200 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,5837 zł - 3,5837 zł | 500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 6,5957 zł - 6,5957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stal
|
||
| 7,6336 zł - 7,6336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
||
| 13,9027 zł - 13,9027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
| 5,9417 zł - 5,9417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
||
| 17,3042 zł - 17,3042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
| 11,9644 zł - 11,9644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
||
| 10,1655 zł - 10,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 11,5314 zł - 11,5314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 16,22 zł - 16,22 zł | 580 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 19,9825 zł - 19,9825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
| 6,2471 zł - 6,2471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stal
|
||
| 6,9583 zł - 6,9583 zł | 8 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować