Pokrętła płaskie niezwykle łatwo się wkręca i wykręca. Nadają się idealnie do stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz wtedy, gdy dokręcanie narzędziami nie jest możliwe.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10053447 | 1,1713 zł - 1,1713 zł | 12700 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka płaska
|
|
| 1,1713 zł - 1,1713 zł | 46400 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,2229 zł - 1,2229 zł | 500 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,3568 zł - 1,3568 zł | 14400 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,4299 zł - 0,4299 zł | 30000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,2982 zł - 0,2982 zł | 28000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,5913 zł - 0,5913 zł | 28000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,3834 zł - 0,3834 zł | 15000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,4157 zł - 0,4157 zł | 41000 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,8575 zł - 0,8575 zł | 250 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,7889 zł - 1,1044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,488 zł - 0,488 zł | 23560 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,8673 zł - 0,8673 zł | 10802 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,7889 zł - 0,7889 zł | 70 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,0613 zł - 1,0613 zł | 2000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,0613 zł - 1,0613 zł | 3900 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,1462 zł - 1,1462 zł | 24028 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 2,1614 zł - 2,1614 zł | 10 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 2,4681 zł - 2,4681 zł | 5700 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 2,3008 zł - 2,3008 zł | 21400 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować