10053676
0140860000VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,8575 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 16.0 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.63 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.134 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.4 mm |
Długość gwintu | 0.787 in |
Długość gwintu | 20.0 mm |
Rozmiar gwintu | M10 |
Rodzaj główki | Łeb grzybkowy |
Typ śruby | Pokrętło płaskie |
Rodzaj klucza | Wkładka płaska |
Kod towaru | 3926909790 |
Pełny materiał | Poliamid 66 |
Całkowita długość | 0.921 in |
Całkowita długość | 23.4 mm |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować