Menu Search

Pokrętła płaskie — plastikowe motylkowe

Na stanie

Te pokrętła płaskie mają nylonowy łeb motylkowy, który zapewnia lepszy chwyt podczas dokręcania.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
104 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Materiał Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Długość gwintu Kup
0,6675 zł - 0,6675 zł 13900 Na stanie
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
2,5936 zł - 2,5936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
2,0777 zł - 2,0777 zł 2534 Na stanie
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
2,2869 zł - 2,2869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
1,9661 zł - 1,9661 zł 1039 Na stanie
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,0884 zł - 1,0884 zł 9000 Na stanie
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,4084 zł - 1,4084 zł 5250 Na stanie
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,9218 zł - 0,9218 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
10055304 0,9825 zł - 0,9825 zł 7000 Na stanie
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,9477 zł - 0,9477 zł 8000 Na stanie
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,7824 zł - 0,7824 zł 11900 Na stanie
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,541 zł - 0,541 zł 6000 Na stanie
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4829 zł - 0,4829 zł 18000 Na stanie
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,5771 zł - 0,5771 zł 4000 Na stanie
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
2,0498 zł - 2,0498 zł 230 Na stanie
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,6675 zł - 0,6675 zł 1000 Na stanie
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,7708 zł - 0,7708 zł 490 Na stanie
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
10055694 0,7713 zł - 0,7713 zł 97000 Na stanie
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
10055434 2,0219 zł - 2,0219 zł 3000 Na stanie
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
2,1753 zł - 2,1753 zł 175 Na stanie
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
  • z 6
Śruba radełkowana M5 40.0 mm Nylon 6/6

10055410

Przedział cen netto
0,6675 zł - 0,6675 zł

Zapasy magazynowe
13900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb motylkowy
Śruba radełkowana M8 70.0 mm PA

10055458

Przedział cen netto
2,5936 zł - 2,5936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M8 60.0 mm PA

10055441

Przedział cen netto
2,0777 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
2534 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M10 50.0 mm PA

10055489

Przedział cen netto
2,2869 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M12 20.0 mm PA

10055526

Przedział cen netto
1,9661 zł - 1,9661 zł

Zapasy magazynowe
1039 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M8 30.0 mm Nylon 6/6

10055311

Przedział cen netto
1,0884 zł - 1,0884 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb motylkowy
Śruba radełkowana M10 30.0 mm Nylon 6/6

10055359

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
5250 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb motylkowy
Śruba radełkowana M6 30.0 mm Nylon 6/6

10055267

Przedział cen netto
0,9218 zł - 0,9218 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb motylkowy
Śruba radełkowana M8 25.0 mm Nylon 6/6

10055304

Przedział cen netto
0,9825 zł - 0,9825 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb motylkowy
Śruba radełkowana M6 20.0 mm Nylon 6/6

10055243

Przedział cen netto
0,9477 zł - 0,9477 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb motylkowy
Śruba radełkowana M6 25.0 mm Nylon 6/6

10055250

Przedział cen netto
0,7824 zł - 0,7824 zł

Zapasy magazynowe
11900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb motylkowy
Śruba radełkowana M4 10.0 mm Nylon 6/6

10055595

Przedział cen netto
0,541 zł - 0,541 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb motylkowy
Śruba radełkowana M4 25.0 mm PA

10055632

Przedział cen netto
0,4829 zł - 0,4829 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M5 8.0 mm PA

10055670

Przedział cen netto
0,5771 zł - 0,5771 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M6 60.0 mm Nylon 6/6

10055731

Przedział cen netto
2,0498 zł - 2,0498 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb motylkowy
Śruba radełkowana M6 50.0 mm Nylon 6/6

10055724

Przedział cen netto
0,6675 zł - 0,6675 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb motylkowy
Śruba radełkowana M4 40.0 mm PA

10055656

Przedział cen netto
0,7708 zł - 0,7708 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M6 8.0 mm Nylon 6/6

10055694

Przedział cen netto
0,7713 zł - 0,7713 zł

Zapasy magazynowe
97000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb motylkowy
Śruba radełkowana M8 50.0 mm Nylon 6/6

10055434

Przedział cen netto
2,0219 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb motylkowy
Śruba radełkowana M10 40.0 mm Nylon 6/6

10055472

Przedział cen netto
2,1753 zł - 2,1753 zł

Zapasy magazynowe
175 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb motylkowy