Menu Search

Śruba radełkowana M8 60.0 mm PA

Śruby motylkowe umożliwiają łatwą ręczną instalację tej części i sprawiają, że jest to idealne mocowanie przydatne w zastosowaniach wymagających częstego demontażu, na przykład panelach dostępowych czy panelach sterowania.
Numer produktu Essentra:

10055441

Numer produktu produkcyjny:

0270290000VR

2534 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 2,0777 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

1 038,85 zł

500 x 2,0777 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 25.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 12.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Długość gwintu 60.0 mm
Rodzaj główki Łeb imbusowy półkolisty
Typ śruby Pokrętło płaskie
Rodzaj klucza Z motylkiem
Kod towaru 3926909790
Długość pod łbem 60.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard RoHs
Standard UL

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt