Menu Search

Pokrętła motylkowe – stopniowane/śruba dwustrona

Na stanie

Męskie pokrętła z niesymetrycznym uchwytem zawierają wystający element metalowy, który umożliwia pewne zamocowanie metal-metal i zapewnia dobrą siłę wkręcania. Pokrętła motylkowe z niesymetrycznym uchwytem są wyposażone w stalowe sworznie, które są odporne na działanie rozcieńczalników, olejów, smarów i środków chemicznych.

Grupa SR: SR1579

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
31 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość pokrętła Rozmiar gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
10,1655 zł - 10,1655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
10.0 mm
9,6496 zł - 9,6496 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Nylon
28,8272 zł - 70,6268 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
M10
Śruba dwustronna
Stal nierdzewna
5,2149 zł - 12,7767 zł 1900 Na stanie
M6
Nylon
70,8382 zł - 173,5537 zł 18 Na stanie
46.0 mm
M6
Śruba
Stal nierdzewna
85,2848 zł - 208,9478 zł 8 Na stanie
58.0 mm
M10
Śruba
Stal nierdzewna
10214336 21,4746 zł - 21,4746 zł 2 Na stanie
M6
Enhanced Nylon
23,9288 zł - 23,9288 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Enhanced Nylon
32,1282 zł - 32,1282 zł 1 Na stanie
M10
Enhanced Nylon
75,6491 zł - 185,3403 zł 8 Na stanie
46.0 mm
M6
Śruba
Stal nierdzewna
88,436 zł - 216,6682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.0 mm
M10
Śruba
Stal nierdzewna
10,9325 zł - 10,9325 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
10.0 mm
10,1655 zł - 10,1655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M6
Śruba
Nylon
10159781 4,6435 zł - 11,3766 zł 500 Na stanie
M5
Nylon
9,0639 zł - 22,2066 zł 618 Na stanie
M8
Nylon
22,9108 zł - 22,9108 zł 11 Na stanie
M8
Enhanced Nylon
5,8288 zł - 14,2805 zł 345 Na stanie
28.0 mm
M5
Śruba
Nylon
8,1715 zł - 20,0201 zł 900 Na stanie
33.0 mm
M8
Śruba
Nylon
70,8382 zł - 70,8382 zł 9 Na stanie
46.0 mm
M8
Śruba
Stal nierdzewna
92,9063 zł - 227,6206 zł 4 Na stanie
58.0 mm
M10
Śruba
Stal nierdzewna
  • z 2
Pokrętło motylkowe Śruba M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Przedział cen netto
10,1655 zł - 10,1655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał wkładki
    Stal ocynkowana
  • Wysokość uchwytu
    11.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Pokrętło motylkowe M6 32.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222478

Przedział cen netto
9,6496 zł - 9,6496 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał wkładki
    Stal ocynkowana
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Wysokość uchwytu
    15.0 mm
Pokrętło skrzydełkowe męskie 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Przedział cen netto
70,6268 zł - 28,8272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał wkładki
    Stal nierdzewna
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
Pokrętło motylkowe M6 Nylon

10159811

Przedział cen netto
12,7767 zł - 5,2149 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło motylkowe M6 46.0 mm Stal nierdzewna

10194737

Przedział cen netto
173,5537 zł - 70,8382 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Długość pokrętła
    46.0 mm
Pokrętło motylkowe M10 58.0 mm Stal nierdzewna

10194775

Przedział cen netto
208,9478 zł - 85,2848 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Długość pokrętła
    58.0 mm
Pokrętło motylkowe M6 44.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Enhanced Nylon

10214336

Przedział cen netto
21,4746 zł - 21,4746 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał pokrętła
    Enhanced Nylon
  • Wysokość uchwytu
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło motylkowe M8 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

10214343

Przedział cen netto
23,9288 zł - 23,9288 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał pokrętła
    Enhanced Nylon
  • Wysokość uchwytu
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło motylkowe M10 67.0 mm 24.0 mm 30.0 mm Enhanced Nylon

10214329

Przedział cen netto
32,1282 zł - 32,1282 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał pokrętła
    Enhanced Nylon
  • Wysokość uchwytu
    21.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kod towaru
    7326909890
Pokrętło motylkowe M6 46.0 mm Stal nierdzewna

10194744

Przedział cen netto
185,3403 zł - 75,6491 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Długość pokrętła
    46.0 mm
Pokrętło motylkowe M10 58.0 mm Stal nierdzewna

10194782

Przedział cen netto
216,6682 zł - 88,436 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Długość pokrętła
    58.0 mm
Pokrętło motylkowe Śruba M5 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222430

Przedział cen netto
10,9325 zł - 10,9325 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał wkładki
    Stal ocynkowana
  • Wysokość uchwytu
    13.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Pokrętło motylkowe M6 32.0 mm 13.0 mm 20.0 mm Nylon

10222485

Przedział cen netto
10,1655 zł - 10,1655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Kształt pokrętła
    Stopniowany
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
Pokrętło motylkowe M5 Nylon

10159781

Przedział cen netto
11,3766 zł - 4,6435 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kod towaru
    7318190090
Pokrętło motylkowe M8 33.0 mm Nylon

10159828

Przedział cen netto
22,2066 zł - 9,0639 zł

Zapasy magazynowe
618 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło motylkowe M8 52.0 mm 19.0 mm 20.0 mm Enhanced Nylon

10214312

Przedział cen netto
22,9108 zł - 22,9108 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał pokrętła
    Enhanced Nylon
  • Wysokość uchwytu
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    7326909890
Pokrętło motylkowe M5 25.0 mm Nylon

10159798

Przedział cen netto
14,2805 zł - 5,8288 zł

Zapasy magazynowe
345 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
Pokrętło motylkowe M8 30.0 mm Nylon

10313916

Przedział cen netto
20,0201 zł - 8,1715 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Długość pokrętła
    33.0 mm
Pokrętło motylkowe M8 46.0 mm Stal nierdzewna

10194751

Przedział cen netto
70,8382 zł - 70,8382 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Długość pokrętła
    46.0 mm
Pokrętło motylkowe M10 58.0 mm Stal nierdzewna

10194799

Przedział cen netto
227,6206 zł - 92,9063 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Długość pokrętła
    58.0 mm