Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Liczba listków | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,8683 zł - 30,9062 zł | 63 Na stanie |
|
4
|
M12
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 36,2044 zł - 36,2044 zł | 32 Na stanie |
|
4
|
M16
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 23,0288 zł - 56,4205 zł | 108 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 62,0388 zł - 62,0388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 64,0861 zł - 64,0861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 58,383 zł - 58,383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Srebrny
|
Aluminium
|
||
| 76,3433 zł - 76,3433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M12
|
Srebrny
|
Aluminium
|
||
| 95,9046 zł - 95,9046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 55,6196 zł - 55,6196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Srebrny
|
Aluminium
|
||
| 181,7314 zł - 181,7314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M10
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 68,7486 zł - 68,7486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Srebrny
|
Aluminium
|
||
| 196,0358 zł - 196,0358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M10
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 81,4548 zł - 81,4548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 84,6644 zł - 84,6644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 83,053 zł - 83,053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Srebrny
|
Aluminium
|
||
| 59,7009 zł - 59,7009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Srebrny
|
Aluminium
|
||
| 121,5945 zł - 121,5945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M16
|
Srebrny
|
Aluminium
|
||
| 123,6098 zł - 123,6098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Naturalny
|
Aluminium
|
||
| 200,3551 zł - 200,3551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
7
|
M10
|
Srebrny
|
Stal nierdzewna
|
||
| 123,6098 zł - 123,6098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M9
|
Naturalny
|
Aluminium
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować