Menu Search

Pojedyncze przeguby uniwersalne

W produkcji

Te pojedyncze przeguby uniwersalne są używane wtedy, gdy zastosowanie wymaga zapewnienia mobilności obrotowej i elastyczności połączenia dwóch niewspółosiowych wałów. Przenoszą moment obrotowy i ruch obrotowy między dwoma niewspółosiowymi wałami, jednocześnie kompensując niewspółosiowość kątową.

Ich zadaniem jest przenoszenie momentu obrotowego i zmiana długości przy jednoczesnej kompensacji niewielkiej niewspółosiowości kątowej wału wejściowego i wału wyjściowego. Prędkość napędowa przegubów uniwersalnych z łożyskami poprzecznymi może wynosić od 1000 do 4000 obr./min. Zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości na duże obciążenia i zapewnieniu stałej wydajności w trudnych warunkach.

Są dostępne w wariancie z niewymagającymi konserwacji samosmarownymi łożyskami z wałeczkami prostymi lub igiełkowymi. Na życzenie możemy zapewnić komponenty z otworami z rowkiem klinowym lub otworami kwadratowymi. Maksymalny kąt zgięcia na przegub wynosi 45 stopni. Przeguby zapewniają cichą, płynną i precyzyjną pracę. Można je instalować i demontować za pomocą specjalnych narzędzi. Są zwykle używane w maszynach przemysłowych i układach przenośników.

  • Są używane w maszynach przemysłowych i układach przenośników.
  • Prędkość napędowa przegubów uniwersalnych z łożyskami poprzecznymi może wynosić od 1000 do 4000 obr./min.
  • Są dostępne w wariancie z niewymagającymi konserwacji samosmarownymi łożyskami z wałeczkami prostymi lub igiełkowymi.
  • Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal Grupa SR: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
88 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 tol. H7 l1 Materiał Bore dia l2 l3 d2 Kup
108,303 zł - 144,4187 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
34.0
Stal
Rowek klinowy
17.0
8.0
16.0
162,019 zł - 216,0399 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0
108.0
Stal
Otwór okrągły
54.0
26.0
50.0
265,661 zł - 354,1852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
68.0
Stal
Square bore
34.0
16.0
32.0
238,781 zł - 318,3746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0
108.0
Stal
Otwór okrągły
54.0
26.0
50.0
275,201 zł - 366,9063 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0
108.0
Stal
Rowek klinowy
54.0
26.0
50.0
229,589 zł - 306,1328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0
130.0
Stal
Otwór okrągły
65.0
33.0
58.0
77,285 zł - 103,0317 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
56.0
Stal
Otwór okrągły
28.0
13.0
25.0
108,782 zł - 145,0286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0
82.0
Stal
Otwór okrągły
41.0
18.0
42.0
  • z 5
Przegub uniwersalny pojedynczy 6.0 34.0 Stal

20214968

Przedział cen netto
144,4187 zł - 108,303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Bore dia
    Rowek klinowy
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Przegub uniwersalny pojedynczy 25.0 108.0 Stal

20214906

Przedział cen netto
216,0399 zł - 162,019 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Bore dia
    Otwór okrągły
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Przegub uniwersalny pojedynczy 16.0 68.0 Stal

20217310

Przedział cen netto
354,1852 zł - 265,661 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Przegub uniwersalny pojedynczy 25.0 108.0 Stal

20214272

Przedział cen netto
318,3746 zł - 238,781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Bore dia
    Otwór okrągły
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Przegub uniwersalny pojedynczy 25.0 108.0 Stal

20214333

Przedział cen netto
366,9063 zł - 275,201 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Bore dia
    Rowek klinowy
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Przegub uniwersalny pojedynczy 32.0 130.0 Stal

20214920

Przedział cen netto
306,1328 zł - 229,589 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Bore dia
    Otwór okrągły
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Przegub uniwersalny pojedynczy 12.0 56.0 Stal

20214845

Przedział cen netto
103,0317 zł - 77,285 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Bore dia
    Otwór okrągły
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Przegub uniwersalny pojedynczy 20.0 82.0 Stal

20214883

Przedział cen netto
145,0286 zł - 108,782 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Bore dia
    Otwór okrągły
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0