Nasz podwójny wspornik blokujący do płytek drukowanych to łatwy i szybki sposób połączenia dwóch płytek PCB lub pojedynczej płytki z ramą lub obudową. Są dostępne z opcją blokowania na jednym z końców elementu dystansowego i z różnymi typami korpusu. Do wyboru jest również wiele rozmiarów, co pozwala dobrać odpowiedni produkt do danego zastosowania. Produkty te nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wykonaniu z nylonu 6/6 (RMS-01) lub niepalnego nylonu 6/6 (RMS-19) z dwoma opcjami certyfikacji UL (UL94 V0 i UL94 V2).
Grupa SR: SR2719 ,SR2727
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres A grubości panelu | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8785 zł - 0,8785 zł | 3000 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4965 zł - 0,4965 zł | 5000 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,8785 zł - 0,8785 zł | 2000 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5202 zł - 0,578 zł | 100 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7474 zł - 0,7474 zł | 39000 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6864 zł - 0,7627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,8785 zł - 0,8785 zł | 1000 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7362 zł - 0,7362 zł | 10000 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5459 zł - 0,6066 zł | 88000 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7585 zł - 0,7585 zł | 111000 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7474 zł - 0,7474 zł | 20000 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7474 zł - 0,7474 zł | 68500 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4279 zł - 0,4279 zł | 9000 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7822 zł - 0,7822 zł | 21000 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7585 zł - 0,7585 zł | 7000 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7585 zł - 0,7585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,6454 zł - 1,6454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7291 zł - 1,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7291 zł - 1,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9886 zł - 0,9886 zł | 4000 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować