Menu Search

Podwójne wsporniki blokujące

Na stanie

Nasz podwójny wspornik blokujący do płytek drukowanych to łatwy i szybki sposób połączenia dwóch płytek PCB lub pojedynczej płytki z ramą lub obudową. Są dostępne z opcją blokowania na jednym z końców elementu dystansowego i z różnymi typami korpusu. Do wyboru jest również wiele rozmiarów, co pozwala dobrać odpowiedni produkt do danego zastosowania. Produkty te nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wykonaniu z nylonu 6/6 (RMS-01) lub niepalnego nylonu 6/6 (RMS-19) z dwoma opcjami certyfikacji UL (UL94 V0 i UL94 V2).

  • Łatwy montaż beznarzędziowy.
  • Kolor naturalny.


Grupa SR: SR2719 ,SR2727

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
771 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Średnica otworu B Zakres A grubości panelu Zakres B grubości panelu Długość dystansu Kup
10011881 0,4685 zł - 0,4685 zł 2360 Na stanie
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
1,5615 zł - 1,735 zł 4000 Na stanie
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
1,1936 zł - 1,1936 zł 800 Na stanie
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,8506 zł - 0,9452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,7794 zł - 0,7794 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
0,7794 zł - 0,7794 zł 1000 Na stanie
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,7794 zł - 0,7794 zł 3500 Na stanie
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
31.7 mm
0,6233 zł - 0,6233 zł 9000 Na stanie
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
28.6 mm
0,4605 zł - 0,4605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,7794 zł - 0,7794 zł 4000 Na stanie
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
25.4 mm
0,6233 zł - 0,6233 zł 23000 Na stanie
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
25.4 mm
0,4685 zł - 0,4685 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,4685 zł - 0,4685 zł 9280 Na stanie
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,4685 zł - 0,4685 zł 740 Na stanie
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
15.9 mm
2,1195 zł - 2,1195 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
2,1195 zł - 2,1195 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
0,7279 zł - 0,7279 zł 335000 Na stanie
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,7418 zł - 0,7418 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
0,9649 zł - 0,9649 zł 2000 Na stanie
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
0,7418 zł - 0,7418 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
  • z 39
Wspornik wpinany 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10011881

Przedział cen netto
0,4685 zł - 0,4685 zł

Zapasy magazynowe
2360 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 7.9 mm PES UL94 V-0 Czarny

10159996

Przedział cen netto
1,735 zł - 1,5615 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 4.8 mm PES UL94 V-0 Czarny

10159972

Przedział cen netto
1,1936 zł - 1,1936 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

10012031

Przedział cen netto
0,9452 zł - 0,8506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 31.7 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10011843

Przedział cen netto
0,7794 zł - 0,7794 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 28.6 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10011829

Przedział cen netto
0,7794 zł - 0,7794 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

10011713

Przedział cen netto
0,7794 zł - 0,7794 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10011454

Przedział cen netto
0,6233 zł - 0,6233 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 16.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10011447

Przedział cen netto
0,4605 zł - 0,4605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

10011423

Przedział cen netto
0,7794 zł - 0,7794 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10011416

Przedział cen netto
0,6233 zł - 0,6233 zł

Zapasy magazynowe
23000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10011911

Przedział cen netto
0,4685 zł - 0,4685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10011874

Przedział cen netto
0,4685 zł - 0,4685 zł

Zapasy magazynowe
9280 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10011461

Przedział cen netto
0,4685 zł - 0,4685 zł

Zapasy magazynowe
740 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 28.6 mm PES UL94 V-0 Czarny

10159958

Przedział cen netto
2,1195 zł - 2,1195 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 31.7 mm PES UL94 V-0 Czarny

10159965

Przedział cen netto
2,1195 zł - 2,1195 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

10011836

Przedział cen netto
0,7279 zł - 0,7279 zł

Zapasy magazynowe
335000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10011355

Przedział cen netto
0,7418 zł - 0,7418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10011362

Przedział cen netto
0,9649 zł - 0,9649 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10011393

Przedział cen netto
0,7418 zł - 0,7418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm