Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasz podwójny wspornik blokujący do płytek drukowanych to łatwy i szybki sposób połączenia dwóch płytek PCB lub pojedynczej płytki z ramą lub obudową. Są dostępne z opcją blokowania na jednym z końców elementu dystansowego i z różnymi typami korpusu. Do wyboru jest również wiele rozmiarów, co pozwala dobrać odpowiedni produkt do danego zastosowania. Produkty te nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wykonaniu z nylonu 6/6 (RMS-01) lub niepalnego nylonu 6/6 (RMS-19) z dwoma opcjami certyfikacji UL (UL94 V0 i UL94 V2).
Grupa SR: SR2719 ,SR2727
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres A grubości panelu | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4184 zł - 0,4648 zł | 2000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4145 zł - 0,5466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,3894 zł - 0,4326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4439 zł - 0,5845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4182 zł - 0,5503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,534 zł - 0,5933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 0,3692 zł - 0,4932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4133 zł - 0,4593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4984 zł - 0,5538 zł | 2000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5286 zł - 0,5873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4205 zł - 0,4673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4489 zł - 0,5542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7303 zł - 0,8115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,5711 zł - 0,6346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 0,6233 zł - 0,6233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | 39100 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,9462 zł - 1,0514 zł | 11800 Na stanie |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,6733 zł - 1,6733 zł | 16800 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | 18000 Na stanie |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9105 zł - 0,9105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować