Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.
Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1855 zł - 0,2469 zł | 1800 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2381 zł - 0,3171 zł | 40300 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| 0,3817 zł - 0,3817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1328 zł - 0,1767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.084 in
2.1 mm
|
||
| 0,1136 zł - 0,1403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.162 in
4.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1541 zł - 0,2043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,1422 zł - 0,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.337 in
8.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3239 zł - 0,3919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1242 zł - 0,1534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0375 zł - 0,0463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.090 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,1398 zł - 0,1726 zł | 4620 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,291 zł - 0,291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.422 in
10.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
||
| 0,3334 zł - 0,4437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1792 zł - 0,2394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,21 zł - 0,2593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.336 in
8.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
| 0,1817 zł - 0,2419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 0,1429 zł - 0,1917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1215 zł - 0,1617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.048 in
1.2 mm
|
||
| 0,1038 zł - 0,1256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować