Podkładki do dławnic kablowych można stosować z dławnicami kablowymi i nakrętkami z asortymentu firmy Essentra. Są wykonane z neoprenu, szybkie w montażu i pełnią funkcję uszczelniającą.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10381069 | 0,2774 zł - 0,2774 zł | 6000 Na stanie |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
| 0,4099 zł - 0,4099 zł | 500 Na stanie |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,3165 zł - 0,3165 zł | 2000 Na stanie |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4629 zł - 0,4629 zł | 1360 Na stanie |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,2008 zł - 0,2008 zł | 6950 Na stanie |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,2691 zł - 0,2691 zł | 350 Na stanie |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,5494 zł - 0,5494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,2928 zł - 0,2928 zł | 26393 Na stanie |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3444 zł - 0,3444 zł | 1100 Na stanie |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,654 zł - 0,654 zł | 350 Na stanie |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,2774 zł - 0,2774 zł | 1500 Na stanie |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,5759 zł - 0,5759 zł | 1000 Na stanie |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,4015 zł - 0,4015 zł | 5500 Na stanie |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4378 zł - 0,4378 zł | 900 Na stanie |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,1757 zł - 0,1757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1172 zł - 0,1172 zł | 150 Na stanie |
PG 7
|
|
||
| 0,2245 zł - 0,2245 zł | 5900 Na stanie |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3123 zł - 0,3123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,7042 zł - 0,7042 zł | 8 Na stanie |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | 70 Na stanie |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować