Menu Search

Podkładki do dławnic kablowych

Na stanie

Podkładki do dławnic kablowych można stosować z dławnicami kablowymi i nakrętkami z asortymentu firmy Essentra. Są wykonane z neoprenu, szybkie w montażu i pełnią funkcję uszczelniającą.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica zewnętrzna Kup
0,2008 zł - 0,2008 zł 6950 Na stanie
PG 9
19.5 mm
0,3123 zł - 0,3123 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG 21
34.0 mm
0,7042 zł - 0,7042 zł 8 Na stanie
PG 48
63.0 mm
0,2774 zł - 0,2774 zł 1500 Na stanie
PG 11
24.0 mm
0,5759 zł - 0,5759 zł 1000 Na stanie
PG 29
40.5 mm
0,4015 zł - 0,4015 zł 5500 Na stanie
M12 x 1.5
16.0 mm
0,4378 zł - 0,4378 zł 900 Na stanie
M32 x 1.5
42.0 mm
0,1757 zł - 0,1757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/8" NPT
24.0 mm
0,1172 zł - 0,1172 zł 150 Na stanie
PG 7
0,237 zł - 0,237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG 16
0,2942 zł - 0,2942 zł 5 Na stanie
3/4" NPT
33.0 mm
0,1757 zł - 0,1757 zł 25 Na stanie
PG 11
0,4113 zł - 0,4113 zł 10 Na stanie
PG 29
41.0 mm
0,2942 zł - 0,2942 zł 5 Na stanie
M12 x 1.5
0,4113 zł - 0,4113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32 x 1.5
0,237 zł - 0,237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2" NPT
24.0 mm
0,4629 zł - 0,4629 zł 1360 Na stanie
PG 36
51.0 mm
10381069 0,2774 zł - 0,2774 zł 5500 Na stanie
M16 x 1.5
19.5 mm
0,4099 zł - 0,4099 zł 500 Na stanie
M40
53.0 mm
0,237 zł - 0,237 zł 3778 Na stanie
1/2" NPT
27.0 mm
  • z 3
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 9 Neopren Czarny

10380963

Przedział cen netto
0,2008 zł - 0,2008 zł

Zapasy magazynowe
6950 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 9
  • Średnica zewnętrzna
    19.5 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 21 Neopren Czarny

10381007

Przedział cen netto
0,3123 zł - 0,3123 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 21
  • Średnica zewnętrzna
    34.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 48 Neopren Czarny

10381045

Przedział cen netto
0,7042 zł - 0,7042 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    2.5 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 48
  • Średnica zewnętrzna
    63.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 11 Neopren Czarny

10380970

Przedział cen netto
0,2774 zł - 0,2774 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.9 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 11
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 29 Neopren Czarny

10381014

Przedział cen netto
0,5759 zł - 0,5759 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    2.2 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 29
  • Średnica zewnętrzna
    40.5 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej M12 x 1.5 Neopren Czarny

10381052

Przedział cen netto
0,4015 zł - 0,4015 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.3 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej M32 x 1.5 Neopren Czarny

10381090

Przedział cen netto
0,4378 zł - 0,4378 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.8 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    M32 x 1.5
  • Średnica zewnętrzna
    42.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej 3/8" NPT Neopren Czarny

10381137

Przedział cen netto
0,1757 zł - 0,1757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    3/8" NPT
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
Podkładka do dławnic kablowych PG 7 Neopren Czarny

10381175

Przedział cen netto
0,1172 zł - 0,1172 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    2.3 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 7
  • Kod towaru
    3926909790
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 16 Neopren Czarny

10381212

Przedział cen netto
0,237 zł - 0,237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 16
  • Kod towaru
    3926909790
Uszczelka do dławnicy kablowej 3/4" NPT Neopren Czarny

10381151

Przedział cen netto
0,2942 zł - 0,2942 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    3/4" NPT
  • Średnica zewnętrzna
    33.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 11 Neopren Czarny

10381199

Przedział cen netto
0,1757 zł - 0,1757 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 11
  • Kod towaru
    3926909790
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 29 Neopren Czarny

10381236

Przedział cen netto
0,4113 zł - 0,4113 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 29
  • Średnica zewnętrzna
    41.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej M12 x 1.5 Neopren Czarny

10381274

Przedział cen netto
0,2942 zł - 0,2942 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Kod towaru
    3926909790
Uszczelka do dławnicy kablowej M32 x 1.5 Neopren Czarny

10381311

Przedział cen netto
0,4113 zł - 0,4113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    M32 x 1.5
  • Kod towaru
    3926909790
Uszczelka do dławnicy kablowej 1/2" NPT Neopren Czarny

10381359

Przedział cen netto
0,237 zł - 0,237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    4.5 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    1/2" NPT
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 36 Neopren Czarny

10381021

Przedział cen netto
0,4629 zł - 0,4629 zł

Zapasy magazynowe
1360 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    2.4 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 36
  • Średnica zewnętrzna
    51.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej M16 x 1.5 Neopren Czarny

10381069

Przedział cen netto
0,2774 zł - 0,2774 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Średnica zewnętrzna
    19.5 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej M40 x 1.5 Neopren Czarny

10381106

Przedział cen netto
0,4099 zł - 0,4099 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.7 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    M40
  • Średnica zewnętrzna
    53.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej 1/2" NPT Neopren Czarny

10381144

Przedział cen netto
0,237 zł - 0,237 zł

Zapasy magazynowe
3778 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    1/2" NPT
  • Średnica zewnętrzna
    27.0 mm