Płytki oporowe nakręca się na końcówki trzpienia, są wykorzystywane podczas prostoliniowego działania zacisku. Trzpień przesuwa się do przodu do momentu, gdy płytka oporowa bezpiecznie przytrzyma obrabiany element. Komponenty te zaprojektowano z myślą o szybkim zaciskaniu z uwzględnieniem różnic wielkości i długiego ruchu otwierania i zamykania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość łba | Rozmiar gwintu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226,5467 zł - 226,5467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 221,7257 zł - 221,7257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 202,4682 zł - 202,4682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 231,3677 zł - 231,3677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 233,7056 zł - 233,7056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 202,4682 zł - 202,4682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 240,7059 zł - 240,7059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 235,1585 zł - 235,1585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 228,594 zł - 228,594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 208,8874 zł - 208,8874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 235,449 zł - 235,449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 240,7059 zł - 240,7059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 200,5662 zł - 200,5662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 236,6246 zł - 236,6246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 228,1581 zł - 228,1581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 203,4852 zł - 203,4852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 239,3983 zł - 239,3983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 224,658 zł - 224,658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 218,6614 zł - 218,6614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 199,8398 zł - 199,8398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować