Menu Search

Płytka oporowa

W produkcji

Płytki oporowe nakręca się na końcówki trzpienia, są wykorzystywane podczas prostoliniowego działania zacisku. Trzpień przesuwa się do przodu do momentu, gdy płytka oporowa bezpiecznie przytrzyma obrabiany element. Komponenty te zaprojektowano z myślą o szybkim zaciskaniu z uwzględnieniem różnic wielkości i długiego ruchu otwierania i zamykania.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
48 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Grubość łba Rozmiar gwintu Wysokość łba podkładki żeńskiej Długość gwintu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.7 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
  • z 3
Płytka oporowa 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stal

10504307


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stal

10504345


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stal

10504383


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    8.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Stal

10504420


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    8.5 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stal

10504468


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    8.5 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Stal

10504505


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    9.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stal

10504543


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    9.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stal

10504581


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    13.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    8.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Stal

10504628


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    13.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    8.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 Stal

10504666


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.1 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M4 Stal

10504703


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    17.1 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Stal

10504741


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    14.7 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    8.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M5 Stal

10504284


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    14.7 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    8.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Stal

10504338


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stal

10504369


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Stal

10504406


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    8.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Stal

10504444


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    8.5 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Stal

10504482


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    9.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stal

10504529


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    9.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał główki
    Stal
Płytka oporowa 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stal

10504567


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    13.5 mm
  • Łeb (rozwartość klucza)
    8.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Materiał główki
    Stal