Menu Search

Płytka oporowa 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stal

Numer produktu Essentra:

10504581

Numer produktu produkcyjny:

1505011

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M8
Wysokość łba podkładki żeńskiej 13.5 mm
Łeb (rozwartość klucza) 8.5 mm
Długość gwintu 12.0 mm
Materiał główki Stal
Kod towaru 8466202000
Grubość łba 1.5 mm
Długość pod łbem 25.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt