Menu Search

Płytka mocująca - mocowanie obrotowe

W produkcji

Płytki mocujące do zamka obrotowego wykorzystują metodę obrotowego zamykania, która zapewnia mocne i solidne połączenie, jednocześnie umożliwiając szybkie załączanie i odłączanie w razie potrzeby.

Gniazdo blokujące jest punktem kotwicznym, podczas gdy zacisk obrotowy zapewnia ryglowanie, aby utrzymać elementy pewnie na miejscu. To zmniejsza możliwość przypadkowego otwarcia.

Mechanizm zacisku obrotowego jest przydatny w przypadku wymagającym wielokrotnego montażu i demontażu zestawu, bez uszczerbku na skuteczności zamknięcia.

  • Powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym oraz w branży ciężkiego sprzętu do mocowania paneli, drzwi dostępowych, obudów sprzętu oraz połączeń strukturalnych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SR33966

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d5 tol. H9 h2 h1 d1 d2 d4 d3 tol. h9 Kup
109,0891 zł - 109,0891 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
3.5
11.5
14.0
8.0
20.0
26.0
Płytka mocująca M3 8.0 Stal nierdzewna

20760540

Przedział cen netto
109,0891 zł - 109,0891 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.0
  • d2
    8.0
  • d3 tol. h9
    26.0
  • d4
    20.0
  • d5 tol. H9
    M3