Zamki plastikowe z uchwytem umożliwiają łatwe otwieranie drzwi. Wkładka kształtowa to 5-mm element podwójny z przeciwnakrętką.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość otworu montażowego | Rodzaj uchwytu | Długość otworu montażowego | Kompatybilny zakres grubości drzwi | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Na taki sam klucz
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Na różne klucze
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Na różne klucze
|
|
|||
| 12,4689 zł - 13,8544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Klucz Euro
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Na różne klucze
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Na taki sam klucz
|
|
|||
| 12,4689 zł - 13,8544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Klucz Euro
|
|
||
| 12,4689 zł - 13,8544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Klucz Euro
|
|
||
| 6,6485 zł - 7,3872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 6,2314 zł - 6,9238 zł | 51 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 13,6214 zł - 13,6214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 14,1378 zł - 14,1378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 11,3096 zł - 12,5662 zł | 1 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Na różne klucze
|
|
|||
| 12,4689 zł - 13,8544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Klucz Euro
|
|
||
| 12,4689 zł - 13,8544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Klucz Euro
|
|
||
| 12,4689 zł - 13,8544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Klucz Euro
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Na taki sam klucz
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Na taki sam klucz
|
|
|||
| 20,5387 zł - 20,5387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Klucz Euro
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować