Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i lepsze połączenie węży i rurek ze złączkami.Wyposażone w zamek wciskany, który ułatwia montaż i demontaż.Do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i hydraulicznych. Materiał: Nylon 6/6, PA Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Kolor | d1 | Rodzaj mocowania | W | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5596 zł - 0,6908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.283 in
7.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
0,7127 zł - 0,8799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
0.409 in
10.4 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
0,8293 zł - 1,0239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.791 in
20.1 mm
|
Czarny
|
0.728 in
18.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
2,556 zł - 5,9754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.425 in
36.2 mm
|
Czarny
|
1.252 in
31.8 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
2,6297 zł - 3,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.39 in
60.7 mm
|
Czarny
|
2.122 in
53.9 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
0,8497 zł - 1,0489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.941 in
23.9 mm
|
Czarny
|
0.839 in
21.3 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
0,8293 zł - 1,0239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.776 in
19.7 mm
|
Czarny
|
0.669 in
17.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
2,0044 zł - 2,4745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.61 in
40.9 mm
|
Czarny
|
1.406 in
35.7 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
2,2827 zł - 2,8182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
Czarny
|
1.87 in
47.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
0,73 zł - 0,9012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.535 in
13.6 mm
|
Czarny
|
0.476 in
12.1 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
2,1633 zł - 2,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.102 in
53.4 mm
|
Czarny
|
1.791 in
45.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
2,092 zł - 2,5828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
Czarny
|
1.594 in
40.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
1,045 zł - 1,2901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
0.886 in
22.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
0,6559 zł - 0,8098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
0.358 in
9.1 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
1,0453 zł - 1,2906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.189 in
30.2 mm
|
Czarny
|
1.031 in
26.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
0,8091 zł - 0,9989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.677 in
17.2 mm
|
Czarny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
1,9332 zł - 2,3866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturalny
|
0.988 in
25.1 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
0,6114 zł - 0,7548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.291 in
7.4 mm
|
Czarny
|
0.244 in
6.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
0,6337 zł - 0,7823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.35 in
8.9 mm
|
Czarny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
0,8393 zł - 1,0362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować