Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i lepsze połączenie węży i rurek ze złączkami.Wyposażone w zamek wciskany, który ułatwia montaż i demontaż.Do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i hydraulicznych. Materiał: Nylon 6/6, PA Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Kolor | d1 | Rodzaj mocowania | W | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6575 zł - 3,281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.39 in
60.7 mm
|
Naturalny
|
2.122 in
53.9 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,5592 zł - 0,6904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
Czarny
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 0,8155 zł - 1,0069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.594 in
15.1 mm
|
Czarny
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 2,1875 zł - 2,7007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.102 in
53.4 mm
|
Naturalny
|
1.791 in
45.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,5072 zł - 0,6262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.362 in
9.2 mm
|
Czarny
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 0,7365 zł - 0,9093 zł | 500 Na stanie |
0.508 in
12.9 mm
|
Czarny
|
0.437 in
11.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 2,308 zł - 2,8494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturalny
|
1.87 in
47.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,8946 zł - 1,1045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Czarny
|
0.665 in
16.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 0,8337 zł - 1,0293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.677 in
17.2 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 10221945 | 1,0763 zł - 1,3288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturalny
|
1.031 in
26.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
|
| 0,8542 zł - 1,0546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.776 in
19.7 mm
|
Naturalny
|
0.669 in
17.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,9965 zł - 2,4648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.425 in
36.2 mm
|
Naturalny
|
1.252 in
31.8 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,8542 zł - 1,0546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.791 in
20.1 mm
|
Naturalny
|
0.728 in
18.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,0279 zł - 2,5035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.61 in
40.9 mm
|
Naturalny
|
1.406 in
35.7 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,8645 zł - 1,0673 zł | 167 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
Naturalny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 2,1156 zł - 2,6119 zł | 100 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturalny
|
1.594 in
40.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,3718 zł - 0,459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.299 in
7.6 mm
|
Czarny
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 0,2902 zł - 0,3583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| 0,7519 zł - 0,9283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.535 in
13.6 mm
|
Naturalny
|
0.476 in
12.1 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,6527 zł - 0,8058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.35 in
8.9 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3