Menu Search

Plastikowe uchwyty do węży

Na stanie

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i lepsze połączenie węży i rurek ze złączkami.Wyposażone w zamek wciskany, który ułatwia montaż i demontaż.Do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i hydraulicznych. Materiał: Nylon 6/6, PA Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
151 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 Kolor d1 Rodzaj mocowania W Typ Kup
9,3645 zł - 9,3645 zł 250 Na stanie
65.0 mm
Czarny
60.0 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
5,9462 zł - 5,9462 zł 2470 Na stanie
60.5 mm
Czarny
56.5 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
10,1976 zł - 10,1976 zł 1200 Na stanie
85.0 mm
Czarny
80.0 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
5,6733 zł - 5,6733 zł 1250 Na stanie
47.5 mm
Czarny
11.0 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
3,8348 zł - 3,8348 zł 33300 Na stanie
35.5 mm
Czarny
32.5 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
2,2262 zł - 2,2262 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.5 mm
Biały
17.0 mm
Szybki montaż
7.0 mm
1
2,3555 zł - 2,3555 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
Biały
20.5 mm
Szybki montaż
7.0 mm
1
1,7378 zł - 1,7378 zł 600 Na stanie
13.5 mm
Szary
12.0 mm
Szybki montaż
6.0 mm
1
1,8815 zł - 1,8815 zł 4450 Na stanie
12.0 mm
Szary
10.2 mm
Szybki montaż
6.0 mm
1
5,3429 zł - 5,3429 zł 1900 Na stanie
38.5 mm
Szary
35.0 mm
Szybki montaż
8.0 mm
1
5,6733 zł - 5,6733 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
Szary
11.0 mm
Szybki montaż
8.0 mm
1
5,9462 zł - 5,9462 zł 1650 Na stanie
60.5 mm
Szary
56.5 mm
Szybki montaż
8.0 mm
1
5,5728 zł - 5,5728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.5 mm
Biały
41.0 mm
Szybki montaż
8.0 mm
1
5,6877 zł - 5,6877 zł 200 Na stanie
57.0 mm
Szary
53.0 mm
Szybki montaż
8.0 mm
1
2,3698 zł - 2,3698 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
Biały
12.8 mm
Szybki montaż
7.0 mm
1
1,6804 zł - 1,6804 zł 175 Na stanie
8.0 mm
Biały
6.6 mm
Szybki montaż
5.0 mm
1
1,824 zł - 1,824 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.5 mm
Biały
9.2 mm
Szybki montaż
5.0 mm
1
2,5278 zł - 2,5278 zł 7000 Na stanie
30.0 mm
Szary
27.0 mm
Szybki montaż
7.5 mm
1
9,58 zł - 9,58 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
Biały
66.0 mm
Szybki montaż
8.0 mm
1
9,3645 zł - 9,3645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
65.0 mm
Biały
60.0 mm
Szybki montaż
8.0 mm
1
  • z 8
Zaciski do węży 60.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10088517

Przedział cen netto
9,3645 zł - 9,3645 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 56.5 mm 60.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10088487

Przedział cen netto
5,9462 zł - 5,9462 zł

Zapasy magazynowe
2470 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 80.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10088616

Przedział cen netto
10,1976 zł - 10,1976 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10088395

Przedział cen netto
5,6733 zł - 5,6733 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 32.5 mm 35.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10088302

Przedział cen netto
3,8348 zł - 3,8348 zł

Zapasy magazynowe
33300 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 17.0 mm 18.5 mm PA Biały

10088104

Przedział cen netto
2,2262 zł - 2,2262 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Biały
Zaciski do węży 20.5 mm 23.0 mm PA Biały

10088166

Przedział cen netto
2,3555 zł - 2,3555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Biały
Zaciski do węży 12.0 mm 13.5 mm PA Szary

10087923

Przedział cen netto
1,7378 zł - 1,7378 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Szary
Zaciski do węży 10.2 mm 12.0 mm PA Szary

10087985

Przedział cen netto
1,8815 zł - 1,8815 zł

Zapasy magazynowe
4450 Na stanie
Atrybuty
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Szary
Zaciski do węży 35.0 mm 38.5 mm PA Szary

10088319

Przedział cen netto
5,3429 zł - 5,3429 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Szary
Zaciski do węży 11.0 mm 47.5 mm PA Szary

10088388

Przedział cen netto
5,6733 zł - 5,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Szary
Zaciski do węży 56.5 mm 60.5 mm PA Szary

10088463

Przedział cen netto
5,9462 zł - 5,9462 zł

Zapasy magazynowe
1650 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Szary
Zaciski do węży 41.0 mm 44.5 mm PA Biały

10088364

Przedział cen netto
5,5728 zł - 5,5728 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Biały
Zaciski do węży 53.0 mm 57.0 mm PA Szary

10088449

Przedział cen netto
5,6877 zł - 5,6877 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Szary
Zaciski do węży 12.8 mm 15.0 mm PA Biały

10088050

Przedział cen netto
2,3698 zł - 2,3698 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Biały
Zaciski do węży 6.6 mm 8.0 mm PA Biały

10087909

Przedział cen netto
1,6804 zł - 1,6804 zł

Zapasy magazynowe
175 Na stanie
Atrybuty
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Biały
Zaciski do węży 9.2 mm 10.5 mm PA Biały

10087961

Przedział cen netto
1,824 zł - 1,824 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Biały
Zaciski do węży 27.0 mm 30.0 mm PA Szary

10088241

Przedział cen netto
2,5278 zł - 2,5278 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Szary
Zaciski do węży 66.0 mm 70.0 mm PA Biały

10088524

Przedział cen netto
9,58 zł - 9,58 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Biały
Zaciski do węży 60.0 mm 65.0 mm PA Biały

10088500

Przedział cen netto
9,3645 zł - 9,3645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Biały