Menu Search

Plastikowe maskownice kolorowe

Na stanie

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Zaślepki maskownice na śruby i osłony bazowe służą do estetycznego maskowania elementów mocujących. Oferują idealne zabezpieczenie odsłoniętych połączeń w urządzeniach zewnętrznych przed wpływem otoczenia.
  • Szczególnie dobrze sprawdzają się na placach zabaw dla dzieci i przyrządach gimnastycznych.
  • Zatrzaśnięcie w położeniu docelowym wymaga minimalnego wysiłku.
Materiał: PP Kolor: Czarny, Żółty, Czerwony, Biały, Niebieski, Zielony Grupa SR: SR2040

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
50 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D d1 d2 h H Typ Kup
2,1056 zł - 2,1056 zł 200 Na stanie
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,5856 zł - 0,5856 zł 22260 Na stanie
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
0,8422 zł - 0,8422 zł 8332 Na stanie
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
0,5201 zł - 0,5201 zł 67250 Na stanie
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,5856 zł - 0,5856 zł 29250 Na stanie
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
1,5757 zł - 1,5757 zł 13084 Na stanie
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,5856 zł - 0,5856 zł 28500 Na stanie
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
0,8422 zł - 0,8422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,5201 zł - 0,5201 zł 1750 Na stanie
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
0,5856 zł - 0,5856 zł 23500 Na stanie
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,5201 zł - 0,5201 zł 24250 Na stanie
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,8422 zł - 0,8422 zł 33500 Na stanie
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
0,5201 zł - 0,5201 zł 31250 Na stanie
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
0,8422 zł - 0,8422 zł 123200 Na stanie
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
0,9356 zł - 0,9356 zł 14000 Na stanie
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1,0291 zł - 1,0291 zł 21600 Na stanie
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
0,8422 zł - 0,8422 zł 15300 Na stanie
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
0,9356 zł - 0,9356 zł 3100 Na stanie
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,8422 zł - 0,8422 zł 27000 Na stanie
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,7069 zł - 0,7069 zł 27533 Na stanie
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • z 3
Plastikowe maskownice kolorowe 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Czarny

10117491

Przedział cen netto
2,1056 zł - 2,1056 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Niebieski

10057308

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
22260 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 10.3 mm 38.0 mm PP Biały

10057438

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
8332 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
67250 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Biały

10057315

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
29250 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 PP Czerwony

10057513

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
13084 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Zielony

10057292

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
28500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe PP

10057452

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Biały

10057193

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
1750 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
23500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
24250 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Żółty

10057469

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
33500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Niebieski

10057186

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
31250 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Zielony

10057414

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
123200 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 43.0 mm PP

10057575

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Niebieski

10057544

Przedział cen netto
1,0291 zł - 1,0291 zł

Zapasy magazynowe
21600 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Niebieski

10057421

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
15300 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 43.0 mm PP

10057568

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
3100 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 38.0 mm PP

10057445

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
27000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Czarny

10057261

Przedział cen netto
0,7069 zł - 0,7069 zł

Zapasy magazynowe
27533 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm