Standardowe przepusty otwarte z łatwym mocowaniem na wcisk blokują się w położeniu docelowym w panelach o często spotykanych grubościach. Ich rozdzielna konstrukcja sprawia, że można je zamontować w otworach, przez które przechodzi już wiązka kablowa.
Zaprojektowane z myślą o ochronie kabli, przewodów i rurek przed nierównymi, niewykończonymi i ostrymi krawędziami blachy. Instalacja nie wymaga użycia narzędzi — wystarczy nacisnąć palcem.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Minimalna grubość panelu | Maks. średnica wiązki kablowej | Śr. otworu montażowego | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9046 zł - 0,9046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1598 zł - 1,1598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1894 zł - 1,1894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 1,036 zł - 1,036 zł | 4800 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,9747 zł - 0,9747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,861 zł - 1,063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,2815 zł - 1,2815 zł | 408 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,8408 zł - 0,8408 zł | 34300 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10021231 | 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 1,1894 zł - 1,1894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,6887 zł - 1,6887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9967 zł - 0,9967 zł | 400 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8849 zł - 1,0925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8694 zł - 1,0734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,757 zł - 1,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,202 zł - 1,202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2717 zł - 1,2717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,891 zł - 0,891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2703 zł - 1,2703 zł | 17929 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować