Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Do zakrywania ostrych i delikatnych narożników przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania.Prosty, wciskany montaż i demontaż.Powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i mieszkalnictwie. Materiał: LDPE, PP Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | T | L | Kolor | t | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3617 zł - 0,3617 zł | 119500 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 10081907 | 0,586 zł - 0,586 zł | 73500 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
|
| 0,3776 zł - 0,3776 zł | 180900 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,6621 zł - 0,6621 zł | 81000 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 10104569 | 0,9436 zł - 0,9436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
2
|
|
| 0,879 zł - 0,879 zł | 4750 Na stanie |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,6334 zł - 0,6334 zł | 174200 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4042 zł - 0,4042 zł | 45000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 10074558 | 0,8718 zł - 0,8718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
|
| 1,5368 zł - 1,5368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
6
|
||
| 0,6165 zł - 0,6165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Biały
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 0,7023 zł - 0,7023 zł | 31287 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,8287 zł - 0,8287 zł | 58050 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,721 zł - 0,721 zł | 3750 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 10081891 | 0,4508 zł - 0,4508 zł | 2200 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
|
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | 24000 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,7799 zł - 0,7799 zł | 10000 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4366 zł - 0,4366 zł | 20534 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 3,6481 zł - 3,6481 zł | 25 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 4,0647 zł - 4,0647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3