Menu Search

Osłony krawędzi

Na stanie

Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.

Grupa SR: SR1712

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalna kompatybilna grubość płyty Szerokość całkowita Kup
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.3 mm
5.8 mm
3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
3.3 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.6 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł 4 Na stanie
4.6 mm
283,7016 zł - 283,7016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.60 mm
31,2776 zł - 31,2776 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
18,7693 zł - 18,7693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2 mm
12,2433 zł - 12,2433 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.8 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
464,7018 zł - 464,7018 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
475,6343 zł - 475,6343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3 686,8004 zł - 3 686,8004 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
3 677,0512 zł - 3 677,0512 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.1 mm
3.3 mm
646,2876 zł - 646,2876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
309,8616 zł - 309,8616 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
3.3 mm
  • z 5
Osłona krawędzi 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Stal nierdzewna Czarny

10160589

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Nacięte
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    5.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
Osłona krawędzi 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160657

Przedział cen netto
3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Nacięte
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    3.3 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
Osłona krawędzi

10160558

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160596

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160619

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160626

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 4.0 mm PE Naturalny

10268292

Przedział cen netto
283,7016 zł - 283,7016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    2.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    3.3 mm
  • Całkowita długość
    5.6 mm
Osłona krawędzi 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026588

Przedział cen netto
31,2776 zł - 31,2776 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
Osłona krawędzi 4.8 mm PE Naturalny

10021729

Przedział cen netto
18,7693 zł - 18,7693 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    7.2 mm
  • Szerokość całkowita
    7.2 mm
Osłona krawędzi 4.4 mm PE Naturalny

10026625

Przedział cen netto
12,2433 zł - 12,2433 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    4.4 mm
  • Szerokość całkowita
    4.4 mm
Osłona krawędzi 5.8 mm Stal nierdzewna Czarny

10160572

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    5.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.8 mm Stal nierdzewna Czarny

10160565

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160602

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Samoprzylepna osłona krawędzi 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Przedział cen netto
464,7018 zł - 464,7018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Przedział cen netto
475,6343 zł - 475,6343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10641378

Przedział cen netto
3 686,8004 zł - 3 686,8004 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160633

Przedział cen netto
3 677,0512 zł - 3 677,0512 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Nacięte
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    3.3 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Przedział cen netto
646,2876 zł - 646,2876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Przedział cen netto
309,8616 zł - 309,8616 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Osłona krawędzi 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160640

Przedział cen netto
3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Flexible
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    3.3 mm