Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.
Grupa SR: SR1712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Minimalna grubość panelu | Kolor | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.043 in
1.1 mm
|
Czarny
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | 4 Na stanie |
0.114 in
2.9 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
Czarny
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
Czarny
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 32,2159 zł - 32,2159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 19,3324 zł - 19,3324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 17,7812 zł - 17,7812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 319,1575 zł - 319,1575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
Czarny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 472,2083 zł - 472,2083 zł | 15 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
Czarny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 28,9555 zł - 28,9555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 410,5916 zł - 410,5916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 642,4084 zł - 642,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 12,9553 zł - 12,9553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10026595 | 12,51 zł - 12,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3 578,8841 zł - 3 578,8841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
Czarny
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 358,5979 zł - 358,5979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 519,5483 zł - 519,5483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturalny
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 743,4952 zł - 1 743,4952 zł | 2 Na stanie |
0.06 in
1.52 mm
|
Czarny
|
0.093 in
2.36 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.5 in
12.7 mm