Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.
Grupa SR: SR1712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Minimalna grubość panelu | Kolor | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.043 in
1.1 mm
|
Czarny
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
Czarny
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,44 zł - 15,44 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturalny
|
0.059 in
1.5 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 17,7812 zł - 17,7812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 32,2159 zł - 32,2159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 19,3324 zł - 19,3324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 12,6106 zł - 12,6106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 665,6762 zł - 665,6762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturalny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
Czarny
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 410,5916 zł - 410,5916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 642,4084 zł - 642,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1 691,042 zł - 1 691,042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.03 in
0.76 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 319,1575 zł - 319,1575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
Czarny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 472,2083 zł - 472,2083 zł | 15 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
Czarny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 519,5483 zł - 519,5483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturalny
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 754,5537 zł - 754,5537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polistyren
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 513,7601 zł - 513,7601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
Szary
|
0.189 in
4.8 mm
|
Poliamid 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,1167 zł - 3,1167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturalny
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliamid
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 6,5351 zł - 6,5351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
Naturalny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Poliamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
Czarny
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm