Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.
Grupa SR: SR1712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,9553 zł - 12,9553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | 450 Na stanie |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 14,2825 zł - 14,2825 zł | 30 Na stanie |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1 008,1447 zł - 1 008,1447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 1 743,4952 zł - 1 743,4952 zł | 1 Na stanie |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 5,2711 zł - 5,2711 zł | 81 Na stanie |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 6,2334 zł - 6,2334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | 4 Na stanie |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10161838 | 489,889 zł - 489,889 zł | 10 Na stanie |
|
|
|
| 17,7812 zł - 17,7812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 12,9553 zł - 12,9553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10026595 | 12,51 zł - 12,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.1 in
2.53 mm
|
|
| 472,2083 zł - 472,2083 zł | 15 Na stanie |
|
|
||
| 519,5483 zł - 519,5483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 16,5029 zł - 16,5029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 410,5916 zł - 410,5916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 642,4084 zł - 642,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować