Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.
Grupa SR: SR1712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 646,2876 zł - 646,2876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 309,8616 zł - 309,8616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 458,4546 zł - 458,4546 zł | 17 Na stanie |
|
|
||
| 504,4158 zł - 504,4158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 398,6325 zł - 398,6325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 623,6974 zł - 623,6974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 3 686,8004 zł - 3 686,8004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 732,5764 zł - 732,5764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 3 677,0512 zł - 3 677,0512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 13,8666 zł - 13,8666 zł | 30 Na stanie |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 439,0578 zł - 439,0578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 273,1317 zł - 273,1317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.177 in
4.50 mm
|
||
| 606,9221 zł - 606,9221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 513,1312 zł - 513,1312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 1 641,7883 zł - 1 641,7883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.265 in
6.74 mm
|
||
| 30,0365 zł - 30,0365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 27,2197 zł - 27,2197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować