Menu Search

Osłony krawędzi

Na stanie

Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.

Grupa SR: SR1712

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalna kompatybilna grubość płyty Szerokość całkowita Kup
16,1617 zł - 16,1617 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.6 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
3.3 mm
9,6775 zł - 9,6775 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł 4 Na stanie
4.6 mm
276,7015 zł - 276,7015 zł 8 Na stanie
2.2 mm
283,7016 zł - 283,7016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.60 mm
27,2197 zł - 27,2197 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
12,5779 zł - 12,5779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
10026595 12,1456 zł - 12,1456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.53 mm
16,0222 zł - 16,0222 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
577,032 zł - 577,032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
547,2116 zł - 547,2116 zł 28 Na stanie
2,259 zł - 2,259 zł 480 Na stanie
3.2 mm
17,8071 zł - 17,8071 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2 mm
1 227,6076 zł - 1 227,6076 zł 128 Na stanie
2 268,4141 zł - 2 268,4141 zł 6 Na stanie
1 692,7138 zł - 1 692,7138 zł 1 Na stanie
7.44 mm
  • z 5
Osłona krawędzi 3.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026533

Przedział cen netto
16,1617 zł - 16,1617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    2.4 mm
  • Całkowita długość
    2.4 mm
  • Szerokość całkowita
    2.4 mm
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160619

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi

10160558

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160657

Przedział cen netto
3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Nacięte
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    3.3 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
Osłona krawędzi 4.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10019672

Przedział cen netto
9,6775 zł - 9,6775 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    4.4 mm
  • Szerokość całkowita
    4.4 mm
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160596

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160626

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 2.4 mm PE Naturalny

10268261

Przedział cen netto
276,7015 zł - 276,7015 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    1.8 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    0.9 mm
  • Całkowita długość
    2.2 mm
Osłona krawędzi 4.0 mm PE Naturalny

10268292

Przedział cen netto
283,7016 zł - 283,7016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    2.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    3.3 mm
  • Całkowita długość
    5.6 mm
Osłona krawędzi 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026564

Przedział cen netto
27,2197 zł - 27,2197 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    6.4 mm
  • Szerokość całkowita
    6.4 mm
Osłona krawędzi 4.4 mm PE Naturalny

10021705

Przedział cen netto
12,5779 zł - 12,5779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    4.4 mm
  • Szerokość całkowita
    4.4 mm
Osłona krawędzi 3.2 mm PE Naturalny

10026595

Przedział cen netto
12,1456 zł - 12,1456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    2.4 mm
  • Całkowita długość
    2.53 mm
  • Szerokość całkowita
    2.53 mm
Osłona krawędzi 4.8 mm PE Naturalny

10026632

Przedział cen netto
16,0222 zł - 16,0222 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    6.4 mm
  • Szerokość całkowita
    6.4 mm
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Przedział cen netto
577,032 zł - 577,032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    3.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Przedział cen netto
547,2116 zł - 547,2116 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Osłona krawędzi 4.4 mm PE Naturalny

10026601

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
480 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    3.2 mm
  • Szerokość całkowita
    3.2 mm
Osłona krawędzi 4.8 mm PE Naturalny

10026649

Przedział cen netto
17,8071 zł - 17,8071 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    7.2 mm
  • Szerokość całkowita
    7.2 mm
Samoprzylepna osłona krawędzi 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163283

Przedział cen netto
1 227,6076 zł - 1 227,6076 zł

Zapasy magazynowe
128 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172162

Przedział cen netto
2 268,4141 zł - 2 268,4141 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.9 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Osłona krawędzi 12.7 mm TPE Czarny

10165980

Przedział cen netto
1 692,7138 zł - 1 692,7138 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    9.53 mm
  • Szerokość całkowita
    7.44 mm
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Długość rolki
    30.0 m