Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.
Grupa SR: SR1712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Minimalna grubość panelu | Kolor | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
Czarny
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.043 in
1.1 mm
|
Czarny
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 16,6465 zł - 16,6465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 30,8083 zł - 30,8083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 15,2964 zł - 15,2964 zł | 30 Na stanie |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturalny
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 17,7812 zł - 17,7812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 14,2825 zł - 14,2825 zł | 30 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 452,2295 zł - 452,2295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturalny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 5,2711 zł - 5,2711 zł | 81 Na stanie |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturalny
|
0.256 in
6.5 mm
|
Poliamid
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 292,2127 zł - 292,2127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 9,9678 zł - 9,9678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturalny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2 336,4666 zł - 2 336,4666 zł | 13 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 528,5251 zł - 528,5251 zł | 6 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturalny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 494,2229 zł - 494,2229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturalny
|
0.106 in
2.7 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 413,939 zł - 1 413,939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 478,6429 zł - 478,6429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 489,9033 zł - 489,9033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturalny
|
0.106 in
2.7 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 205,0166 zł - 1 205,0166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
Biały
|
0.051 in
1.3 mm
|
Polistyren
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 397,0043 zł - 397,0043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
Szary
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,772 zł - 2,772 zł | 20 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturalny
|
0.087 in
2.2 mm
|
Poliamid
|
0.154 in
3.9 mm