Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.
Niezbędne do zabezpieczenia zatyczki rur podczas przenoszenia, przewozu i przechowywania.Zaprojektowane do mocowania na końcach rur o średnicy od 8" do 120".Do stosowania w wiertnicach naftowych i gazowych, na placach budowy, w magazynach i zakładach produkcyjnych. Materiał: PE Grupa SR: SR1360
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | OD | H | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734,3334 zł - 734,3334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51 in
1295.4 mm
|
52 in
1320.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 649,8434 zł - 649,8434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46 in
1168.4 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 775,2606 zł - 775,2606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53 in
1346.2 mm
|
54 in
1371.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 487,9752 zł - 487,9752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41 in
1041.4 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.268 in
438.6 mm
|
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 538,0221 zł - 538,0221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42 in
1066.8 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 425,1272 zł - 425,1272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35 in
889.0 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 294,8573 zł - 294,8573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23 in
584.2 mm
|
24 in
609.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 255,5755 zł - 255,5755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.5 in
495.3 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 355,5021 zł - 355,5021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27 in
685.8 mm
|
28 in
711.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 255,5755 zł - 255,5755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.5 in
469.9 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 857,0872 zł - 857,0872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
55 in
1397.0 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 457,0044 zł - 457,0044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39 in
990.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 425,1272 zł - 425,1272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34 in
863.6 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 412,2424 zł - 412,2424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33 in
838.2 mm
|
34 in
863.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 294,8573 zł - 294,8573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22 in
558.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 325,1169 zł - 325,1169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24 in
609.6 mm
|
26 in
660.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 377,8133 zł - 377,8133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30 in
762.0 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.5 in
419.1 mm
|
18 in
457.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 377,8133 zł - 377,8133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31 in
787.4 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować