Menu Search

Osłony kołnierzy z otworami na śruby

Na stanie

Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.

Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.

Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).

  • Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Mocuje się je po prostu za pomocą opasek kablowych, a w razie potrzeby innych produktów mocujących, takich jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
148 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność b1 Specyfikacja Wartość znamionowa klasy ciśnienia OD Kup
33,6522 zł - 33,6522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
900
546.1 mm
64,5898 zł - 64,5898 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
18"
900
787.4 mm
3,5332 zł - 3,5332 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
6
75.0 mm
5,0126 zł - 12,2809 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
6
130.0 mm
10,0971 zł - 24,7379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
6
240.0 mm
26,0686 zł - 63,8681 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
6
440.0 mm
6,3771 zł - 15,6239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
25
165.0 mm
10,2838 zł - 25,1953 zł 2 Na stanie
18.0 mm
16
250.0 mm
5,9462 zł - 14,5682 zł 45 Na stanie
18.0 mm
25
140.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
25
90.0 mm
13,8458 zł - 33,9222 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
16
285.0 mm
7,3825 zł - 18,0871 zł 1 Na stanie
18.0 mm
16
185.0 mm
3,7918 zł - 3,7918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
6
80.0 mm
5,9462 zł - 14,5682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
6
140.0 mm
116,526 zł - 285,4887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
73.0 mm
26"
900
1085.9 mm
3,7199 zł - 3,7199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
6
90.0 mm
5,8887 zł - 5,8887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
900
149.2 mm
9,7811 zł - 9,7811 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
900
241.3 mm
28,4241 zł - 28,4241 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
900
469.9 mm
8,1868 zł - 20,0577 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
6
210.0 mm
  • z 8
Osłona kołnierzy 546.1 mm ASME, ANSI 900 10 Czarny Guma

10387627

Przedział cen netto
33,6522 zł - 33,6522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    546.1 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 787.4 mm ASME, ANSI 900 18 Czarny PP

10387665

Przedział cen netto
64,5898 zł - 64,5898 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    787.4 mm
  • Specyfikacja
    18"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 75.0 mm DIN 6 DN 10 Czarny Corrugated LDPE

10387702

Przedział cen netto
3,5332 zł - 3,5332 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 130.0 mm DIN 6 DN 40 Czarny Corrugated LDPE

10387740

Przedział cen netto
12,2809 zł - 5,0126 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    130.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 240.0 mm DIN 6 DN125 Czarny Corrugated LDPE

10387795

Przedział cen netto
24,7379 zł - 10,0971 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 440.0 mm DIN 6 DN 300 Czarny Corrugated LDPE

10387832

Przedział cen netto
63,8681 zł - 26,0686 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    440.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 165.0 mm DIN 101625 DN 50 Czarny Corrugated LDPE

10387924

Przedział cen netto
15,6239 zł - 6,3771 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    165.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
Osłona kołnierzy 250.0 mm DIN 1016 DN125 Czarny Corrugated LDPE

10387962

Przedział cen netto
25,1953 zł - 10,2838 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 140.0 mm DIN 101625 DN 32 Czarny Corrugated LDPE

10387900

Przedział cen netto
14,5682 zł - 5,9462 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
Osłona kołnierzy 90.0 mm DIN 101625 DN 10 Czarny Corrugated LDPE

10435168


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
Osłona kołnierzy 285.0 mm DIN 1016 DN150 Czarny Corrugated LDPE

10387979

Przedział cen netto
33,9222 zł - 13,8458 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 185.0 mm DIN 1016 DN65 Czarny Corrugated LDPE

10387931

Przedział cen netto
18,0871 zł - 7,3825 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 80.0 mm DIN 6 DN 15 Czarny Corrugated LDPE

10387719

Przedział cen netto
3,7918 zł - 3,7918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 140.0 mm DIN 6 DN 50 Czarny Corrugated LDPE

10387757

Przedział cen netto
14,5682 zł - 5,9462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26 Czarny PP

10387689

Przedział cen netto
285,4887 zł - 116,526 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  • Specyfikacja
    26"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 90.0 mm DIN 6 DN 20 Czarny Corrugated LDPE

10387726

Przedział cen netto
3,7199 zł - 3,7199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Czarny Guma

10387535

Przedział cen netto
5,8887 zł - 5,8887 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 241.3 mm ASME, ANSI 900 3 Czarny Guma

10387573

Przedział cen netto
9,7811 zł - 9,7811 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    241.3 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 469.9 mm ASME, ANSI 900 8 Czarny Guma

10387610

Przedział cen netto
28,4241 zł - 28,4241 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    469.9 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 210.0 mm DIN 6 DN100 Czarny Corrugated LDPE

10387788

Przedział cen netto
20,0577 zł - 8,1868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE