Menu Search

Osłona kołnierzy 240.0 mm DIN 6 DN125 Czarny Corrugated LDPE

Prosta i niedroga osłona kołnierzy. Zakrywają całą powierzchnię kołnierza i są zakładane za pomocą opasek zaciskowych mocowanych przez otwory na śruby. Szeroki zakres rozmiarów i odmian ciśnieniowych. Dostępne są warianty zgodne ze specyfikacjami kołnierzy DIN i ANSI.
Numer produktu Essentra:

10387795

Numer produktu produkcyjny:

491805

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 24 24,7379 zł
25 - 49 14,1359 zł
50 + 10,0971 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

123,69 zł

5 x 24,7379 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 18.0 mm
OD 240.0 mm
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 6
Kolor Czarny
Materiał Corrugated LDPE
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt