Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,6522 zł - 33,6522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| 64,5898 zł - 64,5898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
18"
|
900
|
31 in
787.4 mm
|
||
| 3,5332 zł - 3,5332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 5,0126 zł - 12,2809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 10,0971 zł - 24,7379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 26,0686 zł - 63,8681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 6,3771 zł - 15,6239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 10,2838 zł - 25,1953 zł | 2 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 5,9462 zł - 14,5682 zł | 45 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 13,8458 zł - 33,9222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 7,3825 zł - 18,0871 zł | 1 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 3,7918 zł - 3,7918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,9462 zł - 14,5682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 116,526 zł - 285,4887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 3,7199 zł - 3,7199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 5,8887 zł - 5,8887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 9,7811 zł - 9,7811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
| 28,4241 zł - 28,4241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 8,1868 zł - 20,0577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm