Menu Search

Osłonki szybkozłącza gniazdo

Na stanie

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Nasadka do szybkiego demontażu w zastosowaniach hydraulicznych. Osłonka żeńska nadaje się do zabezpieczania szybkozłączek ISO 7241-1 serii A i B.

  • Zaprojektowane tak, by nie zsuwały się z węża.
  • Zapewnia ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także odporność na korozję.
Materiał: TPE Kolor: Niebieski, Zielony, Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1181

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
40 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu d2 d1 Standard gwintu Kup
3,436 zł - 3,436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
3,436 zł - 3,436 zł 170 Na stanie
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
10288177 3,2324 zł - 3,2324 zł 100 Na stanie
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
3,436 zł - 3,436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
350 Na stanie
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
3,1179 zł - 3,1179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
150 Na stanie
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
4,785 zł - 4,785 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
3,436 zł - 3,436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
3,1179 zł - 3,1179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
5,943 zł - 5,943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
4,785 zł - 4,785 zł 135 Na stanie
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
300 Na stanie
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
3,1179 zł - 3,1179 zł 188 Na stanie
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
3,1179 zł - 3,1179 zł 145 Na stanie
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
5,943 zł - 5,943 zł 270 Na stanie
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
4,785 zł - 4,785 zł 98 Na stanie
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
3,436 zł - 3,436 zł 82 Na stanie
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
3,2324 zł - 3,2324 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
4,785 zł - 4,785 zł 288 Na stanie
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
  • z 2
Nasadka do szybkiego demontażu 1/2 in ISO A TPE Czerwony

10288139

Przedział cen netto
3,436 zł - 3,436 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 1/2 ISO A TPE Zielony

10293478

Przedział cen netto
3,436 zł - 3,436 zł

Zapasy magazynowe
170 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 3/8 in ISO B TPE Czerwony

10288177

Przedział cen netto
3,2324 zł - 3,2324 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 1/2 ISO B TPE Żółty

10293423

Przedział cen netto
3,436 zł - 3,436 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 3/8 ISO A TPE Zielony

10293461


Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 1/4 ISO B TPE Zielony

10293508

Przedział cen netto
3,1179 zł - 3,1179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 1 in ISO B TPE Zielony

10293546


Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 3/4 ISO A TPE Niebieski

10293584

Przedział cen netto
4,785 zł - 4,785 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 1/2 ISO B TPE Niebieski

10293621

Przedział cen netto
3,436 zł - 3,436 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 1/4 ISO A TPE Żółty

10293355

Przedział cen netto
3,1179 zł - 3,1179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 1 in ISO A TPE Żółty

10293393

Przedział cen netto
5,943 zł - 5,943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 3/4 ISO B TPE Żółty

10293430

Przedział cen netto
4,785 zł - 4,785 zł

Zapasy magazynowe
135 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 3/8 ISO B TPE Zielony

10293515


Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 1/4 in ISO A TPE Czerwony

10288115

Przedział cen netto
3,1179 zł - 3,1179 zł

Zapasy magazynowe
188 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 1/4 ISO A TPE Niebieski

10293553

Przedział cen netto
3,1179 zł - 3,1179 zł

Zapasy magazynowe
145 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 1 in ISO A TPE Niebieski

10293591

Przedział cen netto
5,943 zł - 5,943 zł

Zapasy magazynowe
270 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 3/4 in ISO B TPE Czerwony

10288191

Przedział cen netto
4,785 zł - 4,785 zł

Zapasy magazynowe
98 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 1/2 ISO A TPE Żółty

10293379

Przedział cen netto
3,436 zł - 3,436 zł

Zapasy magazynowe
82 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2
  • Standard gwintu
    ISO A
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 3/8 ISO B TPE Żółty

10293416

Przedział cen netto
3,2324 zł - 3,2324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nasadka do szybkiego demontażu 3/4 ISO B TPE Niebieski

10293638

Przedział cen netto
4,785 zł - 4,785 zł

Zapasy magazynowe
288 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4
  • Standard gwintu
    ISO B
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny