Menu Search

Nasadka do szybkiego demontażu 3/8 ISO B TPE Zielony

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 3/8" in Green
Numer produktu Essentra:

10293515

Numer produktu produkcyjny:

499752

300 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 150

Zamów wielokrotność 150

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d2 23.0 mm
d1 20.0 mm
Rozmiar gwintu 3/8
Standard gwintu ISO B
Pełny materiał Elastomer termoplastyczny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt