Menu Search

Opaski skręcane

Na stanie

Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.

Grupa SR: SR2043

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
38 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj końcówki z kulką Maks. kompatybilna średnica kabla Wysokość całkowita Kup
0,2254 zł - 0,2254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Otwór
23.0 mm
0,191 zł - 0,191 zł 7000 Na stanie
Otwór
12.2 mm
0,3159 zł - 0,3159 zł 44775 Na stanie
Otwór
30.5 mm
0,2901 zł - 0,2901 zł 18000 Na stanie
Otwór
20.7 mm
0,2872 zł - 0,2872 zł 190600 Na stanie
Otwór
31.8 mm
0,2585 zł - 0,2585 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Otwór
26.2 mm
0,2298 zł - 0,2298 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ball
10.2 mm
27.4 mm
0,1565 zł - 0,1565 zł 22816 Na stanie
Ball
12.7 mm
30.5 mm
0,2053 zł - 0,2053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ball
39.4 mm
0,2712 zł - 0,2712 zł 45000 Na stanie
Ball
20.0 mm
0,5226 zł - 0,5226 zł 3100 Na stanie
Ball
20.0 mm
37.7 mm
0,3284 zł - 0,3284 zł 44800 Na stanie
Ball
9.5 mm
25.0 mm
1,2079 zł - 1,2079 zł 8400 Na stanie
Ball
27.5 mm
46.0 mm
0,4415 zł - 0,4415 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ball
16.0 mm
35.0 mm
1,4793 zł - 1,4793 zł 3725 Na stanie
Ball
35.0 mm
56.0 mm
0,3949 zł - 0,3949 zł 212000 Na stanie
Otwór
44.5 mm
1,2984 zł - 1,2984 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ball
36.5 mm
68.1 mm
0,1429 zł - 0,1429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ball
22.9 mm
1,1935 zł - 1,1935 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ball
68.1 mm
1,4147 zł - 1,4147 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ball
87.6 mm
  • z 2
Opaski skręcane 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010938

Przedział cen netto
0,2254 zł - 0,2254 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    23.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010914

Przedział cen netto
0,191 zł - 0,191 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    12.2 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010952

Przedział cen netto
0,3159 zł - 0,3159 zł

Zapasy magazynowe
44775 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010921

Przedział cen netto
0,2901 zł - 0,2901 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    20.7 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010969

Przedział cen netto
0,2872 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
190600 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    31.8 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010945

Przedział cen netto
0,2585 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    26.2 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Naturalny

10363409

Przedział cen netto
0,2298 zł - 0,2298 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    27.4 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Czarny

10036082

Przedział cen netto
0,1565 zł - 0,1565 zł

Zapasy magazynowe
22816 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10036129

Przedział cen netto
0,2053 zł - 0,2053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    39.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10061442

Przedział cen netto
0,2712 zł - 0,2712 zł

Zapasy magazynowe
45000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturalny

10118566

Przedział cen netto
0,5226 zł - 0,5226 zł

Zapasy magazynowe
3100 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    37.7 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturalny

10118535

Przedział cen netto
0,3284 zł - 0,3284 zł

Zapasy magazynowe
44800 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturalny

10118573

Przedział cen netto
1,2079 zł - 1,2079 zł

Zapasy magazynowe
8400 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    46.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturalny

10118559

Przedział cen netto
0,4415 zł - 0,4415 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturalny

10118580

Przedział cen netto
1,4793 zł - 1,4793 zł

Zapasy magazynowe
3725 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010983

Przedział cen netto
0,3949 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
212000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    44.5 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Czarny

10175736

Przedział cen netto
1,2984 zł - 1,2984 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    68.1 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036044

Przedział cen netto
0,1429 zł - 0,1429 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    22.9 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10175729

Przedział cen netto
1,1935 zł - 1,1935 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    68.1 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10175767

Przedział cen netto
1,4147 zł - 1,4147 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    87.6 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790