Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem.
Grupa SR: SR2051
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne rozmiary otworów | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2928 zł - 0,2928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2928 zł - 0,2928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Składane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | 1000 Na stanie |
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,6822 zł - 0,6822 zł | 49 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.413 in
10.5 mm
|
Clip On
|
||
| 0,6822 zł - 0,6822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.433 in
11.0 mm
|
Clip On
|
||
| 1,8097 zł - 1,8097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.252 in
6.4 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3705 zł - 0,3705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2928 zł - 0,2928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
|
Składane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować