10035306
STL9-600-4M-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,3705 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Min. kompatybilna średnica kabla | 12.7 mm |
|---|---|
| Min. kompatybilna średnica kabla | 0.5 in |
| Maks. kompatybilna średnica kabla | 15.2 mm |
| Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.598 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 1.6 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.063 in |
| Szerokość podstawy | 15.8 mm |
| Szerokość podstawy | 0.622 in |
| Długość dystansu | 4.0 mm |
| Długość dystansu | 0.157 in |
| Kolor | Naturalny |
| Metoda montażu | Clip On |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować