Ten asortyment opasek kablowych oferuje dodatkową zaletę, jaką jest możliwość ponownego użycia, ponieważ opaski można otworzyć za pomocą prostego mechanizmu w główce. Dostępne są dwa warianty produktu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8199 zł - 0,8199 zł | 7600 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
0,5173 zł - 0,5173 zł | 3400 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
0,7404 zł - 0,7404 zł | W produkcji |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||||||||
0,8548 zł - 0,8548 zł | W produkcji |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
0,4518 zł - 0,4518 zł | 2500 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||||||||
0,7111 zł - 0,7111 zł | 30200 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
10248065 | 0,4336 zł - 0,4336 zł | W produkcji |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||||
1,3303 zł - 1,3303 zł | W produkcji |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||||||||
0,4336 zł - 0,4336 zł | W produkcji |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
0,7585 zł - 0,7585 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||||||||
1,8964 zł - 1,8964 zł | W produkcji |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
0,2719 zł - 0,2719 zł | 100 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
0,6316 zł - 0,6316 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||||||||
1,5757 zł - 1,5757 zł | W produkcji |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
1,1364 zł - 1,1364 zł | W produkcji |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
0,3597 zł - 0,3597 zł | 14600 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
1,1072 zł - 1,1072 zł | 100 Na stanie |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||||||||
1,287 zł - 1,287 zł | 1200 Na stanie |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||||||||
0,2259 zł - 0,2259 zł | 100 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
1,255 zł - 1,255 zł | 200 Na stanie |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować