10248010
461268
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 0,8804 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Powłoka | Bez powłoki |
|---|---|
| Kolor | Naturalny |
| Rodzaj główki | Łeb demontowalny |
| Rodzaj otworu | No Screw Hole |
| Materiał zęba | Nylon |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 35.0 mm |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 1.378 in |
| Całkowita długość | 5.906 in |
| Całkowita długość | 150.0 mm |
| Szerokość całkowita | 7.6 mm |
| Szerokość całkowita | 0.299 in |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować