20705572
CTWRA012A
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 0,1868 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maks. średnica wiązki kablowej | 1.969 in |
|---|---|
| Maks. średnica wiązki kablowej | 50.0 mm |
| Długość kabla | 200.0 mm |
| Długość kabla | 7.874 in |
| Szerokość kabla | 3.6 mm |
| Szerokość kabla | 0.142 in |
| Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 40 lbs |
| Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 18.1 kg |
| Materiał | Nylon |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kolor | Naturalny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować